351-5115: CONJ ARMAÇÃO DIREITA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    351-5115: CONJ ARMAÇÃO DIREITA

    Número de Peça : 351-5115
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação do Rolete de Esteira (Lado Direito)

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 660
    • Comprimento (mm): 2.400
    • Largura do Material Rodante (mm): 560
    ttt
    D6N D5R LGP D5R2 D6N LGP D6N XL D5R XL