351-5116: CONJ ARMAÇÃO ESQUERDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    351-5116: CONJ ARMAÇÃO ESQUERDA

    Número de Peça : 351-5116
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação do Rolete da Esteira (Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 485
    • Comprimento (mm): 2.350
    • Largura do Material Rodante (mm): 500
    track-type tractor
    D5R2 D6N LGP D6N D5R LGP D5R XL D6N XL