• Home
  • 351-5587: Luzes de Sinalização de LED
351-5587: Luzes de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    351-5587: Luzes de Sinalização de LED

    Número de Peça : 351-5587
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luzes de Sinal LED Âmbar e Vermelha de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha e Âmbar, 0
    • Descrição: LED de Freio, Traseiro e de Seta, 0
    • Tensão: 24 volts, 0
    • Tipo de Conector: Rabicho DT, 0
    • Tipo de Luz: 0, Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Redondo, 0