351-8077: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    351-8077: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 351-8077
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira de Alta Pressão XT-6 ES ToughGuard™

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) ToughGuard™ transfere os fluidos hidráulicos baseados em petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A XT ES ToughGuard é a mangueira de "resistência extra". Essa mangueira não é apenas testada a 1 milhão de ciclos de impulso – duas vezes mais do que a exigência SAE, mas também conta com uma tampa resistente à abrasão ToughGuard exclusiva que superou os 2 milhões de ciclos de teste de abrasão SAE, sem sinais de desgaste. A mangueira Cat® XT ES ToughGuard foi projetada para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão e abrasivo.

    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.