351-8695: CONJ AMORTECEDOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    351-8695: CONJ AMORTECEDOR

    Número de Peça : 351-8695
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Amortecedor de Vibração

    Descrição:

    • Os amortecedores de vibração são conectados aos virabrequins de motores e reduzem as vibrações que ocorrem ao longo das correias das polias do virabrequim.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 124,5
    • Comprimento (mm): 358,1
    • Largura (mm): 358,1
    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 627H, 623K LRC 627K LRC 621K, 623H, 627K

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    petroleum products
    CX31-C13I CX31-P600

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    730, 730C, 730C2 EJ 735, 730C2