352-0203: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-0203: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-0203
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Água Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 9,5
    • Comprimento (pol): 14,6
    pipelayer
    578

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    wheel tractor-scraper
    627F, 623F, 621B, 621F, 623E, 621E, 623B, 627E, 621, 627B

    engine - generator set
    3406C

    motor grader
    16G, 16H NA

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B

    wheel dozer
    824G II 814B, 824G

    wheel-type loader
    980F II 980F, 980C

    engine - industrial
    3406C 3406B HT400

    excavator
    5080, 375 L 375

    earthmoving compactor
    826G II 826G

    engine - truck
    3406C 3406B HT400