352-0205: CONJ BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-0205: CONJ BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-0205
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Água Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 210,8
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Largura (mm): 261,6
    7 to 9 liter
    C9

    adt
    730, 730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    CX31-C13I CX31-P600

    ieng
    C13

    wts
    627H, 623H, 621H, 627K LRC 621K OEM 621K, 623K LRC

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C13

    mg
    16M3, 18M3, 14M-3

    epg
    C13 XQ350

    wtl
    980K HLG 980K