352-0210: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-0210: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-0210
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Água Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 231,1
    • Altura (pol): 9,1
    • Comprimento (mm): 332,7
    • Comprimento (pol): 13,1
    • Largura (mm): 332,7
    engine - industrial
    3408 3408B G3408