352-0212: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    352-0212: GP BOMBA DE ÁGUA

    SKU:352-0212
    $ 1,00

    Bomba de Água

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    • Altura (mm): 241,3
    • Comprimento (mm): 370,8
    • Altura (pol): 9,5
    • Largura (mm): 350,5
    • Comprimento (pol): 14,6