352-2109: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-2109: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-2109
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Água Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 210,8
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Largura (mm): 261,6
    com
    816F II 815F II

    7 to 9 liter
    C7 C9

    teng
    C7 C9 3126B 3126E 3126

    fp
    584HD, 584, 573

    compactors
    815B, 815FII

    motor graders
    140M, 160MAWD, 12HNA

    wtl
    962H, 950H, 966D, 966F II 966E

    meng
    C9 3516C

    petr
    TH31-C9P CX31-C9I C9 TH31-E61 C7 CX31-P600 TH31-C9I

    ieng
    C9 C7

    wts
    637G, 637D, 637E, 627G

    wtt
    814F II

    mg
    160M, 12H, 14L 140M 2 160M 2 140M

    wheel loaders
    966F, 962H, IT62H, 950H