352-2138: CONJ BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-2138: CONJ BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-2138
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Água Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 14
    • Comprimento (pol): 8,2
    whex
    M325C MH

    teng
    3126E 3126 C7 3126B

    fp
    322C

    it
    IT38G II IT62G II

    ttl
    963C, 953C

    track excavators
    324D, 324DL

    pipe
    561N

    ap
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, BG-260D

    wtl
    950G II 962G II 938G II

    exc
    324D L 329D L 325D, 322C, 329D LN 324D, 325C, 324D LN M325D L MH 325D FM 325C FM 325C L 325D L 325D MH M325D MH 322C FM 329D, 328D LCR 325D FM LL 324D FM 324D FM LL 326D L

    petr
    C7

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 3126B

    mg
    140G, 160K, 120H, 120K, 135H, 12M, 140M, 140K 2 12K, 140K, 120K 2

    wheel loaders
    IT38G, 950G, 938GII

    mh
    M325D MH M325D L MH