352-2151: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-2151: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-2151
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (mm): 363,2
    • Comprimento (pol): 14,3
    • Largura (mm): 236,2
    track-type tractor
    D6M D5M

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT28G

    paving compactor
    CS-583D, CP-533D, CS-583C, CS-563C CS-531D, CS-533D, CP-563C, CP-563D, CS-563D CS-573D, CS-573C

    wheeled excavator
    M318, M320

    wheel-type loader
    928G

    track-type loader
    963B 963C, 953C

    engine - industrial
    3126

    challenger
    35, 45, 55