352-2384: EIXO-ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-2384: EIXO-ÁGUA

    Número de Peça : 352-2384
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da bomba de água

    Descrição:

    • Os eixos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 182,9
    • Comprimento (pol): 7,2
    • Largura (mm): 40,6
    petroleum products
    C15 C18 TH48-E80