352-2386: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-2386: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 352-2386
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 401,3
    • Altura (pol): 15,8
    • Comprimento (mm): 241,3
    • Comprimento (pol): 9,5
    • Largura (mm): 241,3
    petroleum products
    TH48-E80 C15