352-3588: Granel do Selo Cm
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-3588: Granel do Selo Cm

    Número de Peça : 352-3588
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 19,21
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    wheel loaders
    966M, 972K, 972L, 950K, 972M, 966F, 962K, 962M, 982M, 950M, 980M, 966MXE, 966L, 966FII, 966K, 972MXE, 962MZ

    wtl
    966M XE 966D, 966G, 966F, 982M, 950 GC 966E, 962L, 950M Z 972G, 972M, 97AM 962M, 966M, 962 950M, 962K, 950L, 966K XE 980M, 966F II 972M XE 972K, 950K, 966L, 966K, 962M Z