352-4224: Selo a Granel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-4224: Selo a Granel

    Número de Peça : 352-4224
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 107
    • Altura total (pol): 4,21
    • Descrição do Material: O EPDM (Ethylene Propylene Diene Modified, Etileno Propileno Dieno Modificado) tem excelente desempenho em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e um bom desempenho em aplicações de Ar. Além disso, ele tem boa resistência à abrasão e ao corte. No entanto, ele não deve ser usado em aplicações de Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Largura Total - (mm): 142
    • Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado
    • Tipo de Projeto: Grampo sobre Borda
    off-highway truck
    777G, 793F CMD 793F OEM 793F, 793F AC 773G OEM 797F, 770G, 772G, 775G OEM 775G, 795F XQ 793F XQ 770G OEM 772G OEM 773G, 773G LRC 795F AC 775G LRC