352-7936: GP DE AMORTECEDOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-7936: GP DE AMORTECEDOR

    Número de Peça : 352-7936
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Amortecedor de Vibração

    Descrição:

    • Os amortecedores de vibração são conectados aos virabrequins de motores e reduzem as vibrações que ocorrem ao longo das correias das polias do virabrequim.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 86,4
    • Comprimento (mm): 292,1
    • Largura (mm): 274,3
    track-type tractor
    D11R, D11T, D10T2, D10N, D10R, D10T

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    CX35-P800 C32 TH48-E70 C27

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K, 990H

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    petroleum products
    CX35-P800 C32 TH48-E70 C27

    engine - industrial
    C27 C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6030, 6020B, 6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777E 775F, 773G LRC 777G, 777D, 773G OEM 775G OEM 775G, 777B, 773F, 773G, 777F, 777C, 775G LRC