352-9323: Selo-Janela
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-9323: Selo-Janela

    Número de Peça : 352-9323
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo de Janela

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 19
    • Altura total (pol): 0,75
    • Descrição do Material: A CR (Chloroprene Rubber, Borracha de Cloropreno) é eficiente em aplicações de óleo com alto ponto de anilina. Não use com óleos combustíveis ou gasolina.
    • Material: CR - Borracha de Cloropreno
    • Tipo de Projeto: Borda em U
    excavator
    568 FM LL 320D FM