352-9848: Gp Motor-Elétrico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    352-9848: Gp Motor-Elétrico

    Número de Peça : 352-9848
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor de Partida Elétrica Reforçado de 24 Volts

    Descrição:
    Motores de partida Cat® são projetados especificamente para trabalhar com a alta corrente gerada durante o arranque de motores Cat para iniciar a RPM.

    Atributos:
    • O mecanismo de mudança de marcha de engate positivo garante o engate preciso entre o pinhão e a coroa.
    • A caixa de solenoide inteiriça oferece proteção contra corrosão.
    • O alojamento do comando giratório permite uma montagem flexível.
    • O suporte da escova fornece uma pressão de mola constante para desgaste uniforme.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Motor de Partida Elétrica Reforçado de 24 Volts Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Corrente (A): 115, 115
    • Dentes do Pinhão: 11/12, 11/12
    • Marítimo Aprovado: Sim, Sim
    • Partida Elétrica e/ou Pré-lubrificação: Partida Elétrica, Pré-lubrificação da Partida
    • Tamanho do Suporte (Cone da Extremidade): SAE Nº 3 Alojamento de nariz, SAE Nº 3 Alojamento de nariz
    • Tensão (volts): 24
    • Tombamento do Pinhão: 6/8, 6/8
    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I

    underground articulated truck
    AD22

    engine - industrial
    C13 C11