353-0189: CONJ FOLE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    353-0189: CONJ FOLE

    Número de Peça : 353-0189
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Foles de Escape

    Descrição:

    • Os foles de escape conectam os tubos de gás de escape e os turbocompressores em série.


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 167,64
    • Comprimento (mm): 350,52
    • Largura (mm): 167,64
    7 to 9 liter
    C9.3

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K

    motor grader
    14M3

    petroleum products
    CX31-C13I CX35-C18I CX35-P800 C15 CX31-C9I CX31-C18I CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX31-P600 C18

    engine - industrial
    C9.3B C9.3 C18 C15 C13

    articulated dump truck
    725C, 730C2 EJ 735, 725C2, 730C, 730, 730C2