353-6047: 353-6047
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    353-6047: 353-6047

    Número de Peça : 353-6047
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica ToughGuard™ de Média a Alta Pressão

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos baseados em petróleo, água-glicol e fluidos hidráulicos de água-óleo resistentes ao fogo, óleo quente, graxa, lubrificantes, óleos cru e combustível, ar e água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha sintética resistente a óleo, duas camadas de reforço de fio de aço de alta tensão trançado especial separadas por uma camada de borracha sintética. A tampa externa resistente à abrasão ToughGuard™ exclusiva ultrapassa 2 milhões de ciclos de teste de abrasão SAE sem sinais de desgaste. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações em serviço de Média a Alta pressão com flexão repetitiva, surtos de pressão de impulso cíclico e tensões de vibração.

    track-type tractor
    D11T