353-9420: Luzes de LED 5 pol × 5 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    353-9420: Luzes de LED 5 pol × 5 pol

    Número de Peça : 353-9420
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho LED de Feixe Amplo de 18-32 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Tensão (volts): 18-32
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho LED
    • Tipo de Montagem: Vertical/Suspensa
    oem solutions
    CAT WDS

    motor grader
    16M, 24M

    off-highway truck
    789D, 793D, 797F, 785D, 795F AC 785C