354-4754: KIT-BOMBA (ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    354-4754: KIT-BOMBA (ÁGUA

    Número de Peça : 354-4754
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Bomba de Água

    Descrição:

    • Este kit inclui as peças para reparar um motor do governador

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 274,32
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 274,32
    telehandler
    TL1255D, TH406C, TL1255C, TL1055C, TL642C, TH407C, TL1055D, TL943D, TH3510D, TH336C, TL642D, TH337C, TL943C

    paving compactor
    CP54B, CP-54B CB-54 CB-66B CB-64 CW-34 CS64B, CS54B, CS-54 CS-44 CS-64B CW-16 CB-64B CP-44 CS-54B CB-54B CB-44B CP-54 CB-68B

    engine - generator set
    C7.1 C7.1DE200E XQP150 C4.4 C7.1DE150E C6.6

    wheel-type loader
    914G, 938H, 914G2

    forest products
    559

    engine - industrial
    C4.4 SPF343C C7.1 C6.6

    asphalt paver
    AP-655D, BG500E, AP-500E, AP-555E BG555E

    track-type tractor
    D3K2 XL D5K LGP D4K LGP D3K XL D3K LGP D5K XL D5K2 XL D4K XL D4K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 LGP

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT14G, IT38H

    wheeled excavator
    M313D, M317D2, M315D2, M315D

    engine - machine
    C6.6 C4.4

    track-type skidder
    527

    excavator
    320D2, 320D2 GC 320D2 L