Para ver mais lojas de revendedores, digite um novo local.
{location}
Há pendência de aprovação manual/configuração na conta por null
Recebemos o registro e null vai notificá-lo quando sua conta estiver concluída.
Salvar para o meu equipamento
Economize tempo e evite aborrecimentos - insira as informações do seu equipamento uma vez e salve-as para uso futuro.
Marca:
Cat
Família:
Modelo:
Número de Série:
Digite um identificador exclusivo para o seu equipamento. Você pode criar um apelido ou ID que a sua empresa utiliza para identificar esse equipamento.
Digite um número de série válido que comece com três caracteres alfanuméricos seguidos por caracteres numéricos (por exemplo, XYZ01234). Geralmente, a placa do número de série fica localizada na parte traseira do bloco de motor.
* campos obrigatórios
Não foi possível salvar o seu equipamento
Não foi possível salvar o seu equipamento devido a uma falha no sistema. Você pode continuar a comprar esse equipamento ou tentar salvar posteriormente.
/pt/catcorp/356-6211
Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams St.61629Peoria, IL
309 675-1000
A Quantidade do Pedido Deve Ser um Múltiplo da Quantidade do Pacote
Atualize as quantidades de itens no carrinho.
Dealer price and inventory are currently unavailable. You may still build an order and submit it to your dealer to complete your transaction, or try again later.
A compra desse produto exige um depósito adicional, que é reembolsável no momento da devolução do casco antigo ao revendedor Caterpillar. O depósito do casco é reembolsado na devolução de um casco aceitável (peça usada) ao revendedor. Para se qualificar a um reembolso de depósito de casco, o casco deve atender aos critérios de aceitação. Os critérios comuns incluem, entre outros: deve estar totalmente montado e completo, não apresentar trincas, não estar quebrado, não apresentar ferrugem em excesso ou cavitação, não apresentar danos em razão de fogo e deve ser um número de peça aceitável da Cat®. Os critérios para aceitação de casco podem variar com o produto. Entre em contato com o revendedor para obter detalhes completos.
Esta peça parece ser uma combinação compatível para o equipamento com base nas informações originais de fábrica. Esse indicador só deve ser usado como um guia e não garante a instalação. Se você tiver perguntas sobre compatibilidade, consulte o revendedor.
Não é possível verificar se essa peça é compatível
Não é possível verificar se essa peça é compatível com o equipamento baseado nas informações de fábrica. Esse indicador só deve ser usado como um guia. Se você tiver perguntas sobre compatibilidade, consulte o revendedor.
Sem Manutenção, Terminais SAE, Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
As baterias de Linha de Serviço Geral Cat são uma opção de baixo custo premium.
Peça que não pode ser devolvida
Remanufactured part
Especificações
UNIDADES:
EUA
Métrica
Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps):
380
Aplicação:
Partida
Capac. em AMP por Hora a 20 h:
44
Capacidade de Reserva (Min):
66
Comprimento (mm):
210
Largura (mm):
175
Peso - Úmido (kg):
7,3
Tamanho do Grupo:
T4
Tensão (volts):
12
Terminal:
Terminais SAE
Tipo de Bateria:
Úmido
Tipo de Equipamento:
AUTOMOTIVO, CAMINHÃO LEVE E SUV
Tipo de Grade:
Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
Tipo de Manutenção:
Sem Manutenção
MODELOS COMPATÍVEIS
Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.
*Os preços incluem GST. O preço final, incluindo o frete (se aplicável), será exibido na página de confirmação do pedido antes de você fazer o pedido, e o GST será exibido na fatura total.
* Os preços listados excluem o GST. O preço final, incluindo o GST e o frete (se aplicável), será exibido na página de confirmação do pedido antes de você fazer o pedido, e o GST será exibido na fatura total.