356-6213: Bateria BCI T6 de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    356-6213: Bateria BCI T6 de 12 V

    Número de Peça : 356-6213
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Úmida Sem Manutenção da Linha de Serviço Geral BCI T6 de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para acomodar as necessidades do cliente e oferecer a quantia certa de energia para usos menos exigentes, as baterias da linha de serviço geral Cat são uma solução consistente e confiável para diversas aplicações.
    Esta bateria úmida sem manutenção de 12 Volts oferece buchas de terminal forjadas para resistir à infiltração e à corrosão ácida, matrizes positivas de estrutura total que fornecem mais corrente aos terminais para saída de energia inicial e matrizes negativas de estrutura total que ajudam a eliminar curtos. O revestimento de polipropileno de alto impacto reduz a flexão e a quebra, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Esta bateria oferece 550 amperes de partida a frio, 105 minutos de capacidade reserva e capacidade de 66 amperes hora.
    Com construção semelhante à linha de Saída Alta Premium Cat, as baterias da Linha de Serviço Geral apresentam desempenho melhor que muitas outras linhas de baterias alternativas, oferecendo potência confiável sem sacrificar a qualidade pelo preço.
    Atributos:
    • Bateria úmida sem manutenção da Linha de Serviço Geral de 12 V
    • 550 amperes de partida a frio
    • 105 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 66 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI T6

    Aplicações:
    • Somente Europa, África, Oriente Médio e Ásia
    • Automotiva
    • Caminhões Leves
    • SUV
    • Agricultura
    • Industrial

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 550
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 66
    • Capacidade de Reserva (Min): 105
    • Comprimento (pol): 10,90
    • Peso - Úmido (lb): 22
    • Tamanho do Grupo: T6
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, CAMINHÃO LEVE E SUV, AUTOMOTIVO, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.