359-3427: Luzes Intensas HID 5" × 5"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    359-3427: Luzes Intensas HID 5" × 5"

    Número de Peça : 359-3427
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho HID de Feixe Alto de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.384
    • Padrão de Lente: Feixe Alto
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Vertical
    caminhões fora-de-estrada
    789D, 797F, 795FAC, 793FCMD, 795FXQ, 793FOEM, 793FAC, 793D, 793F, 785DOEM, 785D, 789DXQ, 793FXQ, 797FXQ