366-2737: 366-2737
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-2737: 366-2737

    Número de Peça : 366-2737
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica Compacta de Média a Alta Pressão

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo ou água, água-glicol e fluidos hidráulicos de água-óleo resistentes ao fogo, óleo quente, graxa, lubrificantes, óleos cru e combustível, ar e água.


    Atributos:
    A mangueira 294 Compacta tem um diâmetro reduzido e metade do raio de curvatura da mangueira 294 padrão. Esse raio de curvatura menor possibilita um roteamento mais apertado. Essa característica possibilita uma instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações em serviço de Média a Alta pressão/ Compact com flexão repetitiva, surtos de pressão de impulso cíclico e tensões de vibração.

    wheel-type loader
    930K 938K 930M 924K 926M 938M