366-4972: Anel-Reserva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-4972: Anel-Reserva

    Número de Peça : 366-4972
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 1,03
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,04
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    motor grader
    12H, 135H NA 120H ES 120H, 12K, 12H NA 135H, 160H NA 12H ES 140H NA 140H, 163H, 160K, 163H NA 120K 2 16H NA 14H NA 120H NA 120K, 140H ES 16H, 160H, 24H, 160H ES 140K, 140K 2

    forest products
    SAT318 SAT322 SAT323

    wheel-type loader
    966L, 966M, 972M XE 950L, 966M XE 980M, 962 97AM 972M, 962M, 950H, 982M, 950 GC 972H, 950M, 962L, 966H, 986K, 962H, 972L, 950M Z 962M Z

    track type tractors
    D6T, D7R, D10T2, D9R, D8T, D6R2XL, D6R2LGP, D6T2LGP, D6RIIXL, D7RII, D8RLRC, D7RLGP, D6TLGP, D6RII, D6RIII, D7ELGP, D6RXL, D9RLRC, D6RIIILGP, D6RLGP, D8RII, D6TXL, D6RIIXW, D6HIIXL, D6RIILGP, D6TLGPOEM, D6TLGPVP

    compactors
    836K, 836KLRC

    motor graders
    140HNA, 143H, 140K, 120H, 12H, 160H, 140H, 14H, 160K, 120HNA, 160HNA, 12HNA, 120K2, 163H, 135HNA, 16H

    asphalt paver
    AP-1050B, BG-245C

    load, haul, dump
    R1700K

    track-type tractor
    D9R, D7R II D6T LGP D6R III D6R II D6T XL D8T, D6T, D7R XR D6R, D6R XL D7E, D7R, D8R D6T XW D7E LGP D6H XL D9T, D6T XW PAT D7R LGP D8R II D10T2, D6R LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6R STD

    engine - machine
    C9.3

    wheel dozer
    854K, 834K

    wheel loaders
    966H, 972M, 972L, 950M, 972H, 950H, 980L, 966M, 962M, 986K, 986H, 980M, 962H, 950GC, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    854KLRC

    backhoe loader
    446D

    earthmoving compactor
    836K