366-5099: PARAFUSO-CON RO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-5099: PARAFUSO-CON RO

    Número de Peça : 366-5099
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Haste

    Descrição:

    • Os parafusos são componentes importantes das bielas, que conectam os pistões aos virabrequins

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 101,6
    • Altura (pol): 4
    • Comprimento (mm): 368,3
    • Comprimento (pol): 14,5
    • Largura (mm): 101,6
    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 C280-16

    engine - industrial
    3616 3608 3606 3612 C280-16