366-5913: CONJ RADIADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-5913: CONJ RADIADOR

    Número de Peça : 366-5913
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Radiador

    Descrição:

    • Os radiadores removem o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 889
    • Altura (pol): 35
    • Comprimento (mm): 2.540,00
    • Comprimento (pol): 100
    • Largura (mm): 2.425,70
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.