366-7376: KIT-JUNTA(S
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-7376: KIT-JUNTA(S

    Número de Peça : 366-7376
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro Única

    Descrição:

    • Este kit fornece um kit de cabeçote de cilindro 3500 único padrão para EUI. Esse kit não inclui selos de injetor, selos de respiro, selos de haste da válvula, nem selos de botão do balancim.

    Atributos:

    • Nossos kits foram projetados para conveniência - pré-embalados, solicitados com um número de peça único e entregues em uma única caixa, poupando-lhe tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 49,53
    • Altura (pol): 1,95
    • Comprimento (mm): 566,42
    • Comprimento (pol): 22,3
    • Largura (mm): 414,02
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.