366-7803: Luzes de LED 5" × 5"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-7803: Luzes de LED 5" × 5"

    Número de Peça : 366-7803
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho LED de Feixe Alto de 18-32 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Feixe Alto
    • Tensão (volts): 18-32
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho LED
    • Tipo de Montagem: Vertical/Suspensa
    mg
    24M

    oht
    795F AC 789D, 793F, 785D, 785C, 793F CMD 793F OEM 793D, 793F XQ 793F AC 797F