• \
  • Home
  • 366-8413: Receptor AM/FM Sirius de Luxo (Bluetooth) com CD e SAT
366-8413: Receptor AM/FM Sirius de Luxo (Bluetooth) com CD e SAT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    366-8413: Receptor AM/FM Sirius de Luxo (Bluetooth) com CD e SAT

    Número de Peça : 366-8413
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rádio pronto para máquina da marca Cat

    A Cat® oferece uma linha de rádios e acessórios robustos que podem suportar as aplicações mais severas em máquinas, caminhões rodoviários, barcos ou para uso no setor privado. Os rádios e acessórios Cat® também foram projetados para resistir a temperaturas fria e quente extremas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Controles: Sintonia por Procura/Varredura; Próxima faixa/faixa anterior; Avanço/retorno rápido; Pausa de faixa; Reprodução aleatória de faixas
    • Entrada Auxiliar: MP3 e USB
    • Faixa de canal do tempo: Sim
    • Mecanismo de CD Flutuante Antichoque: Sim
    • Observações: Bluetooth Embutido para Transmissão de Áudio para Celular no Viva-Voz
    • Potência: (RMS) 68 (17×4)
    • Programações: Programações, 6 AM e 12 FM; Memória de programação automática com procura de programação
    • Relógio: Despertador
    • Reprodutor de CD: Inserção e ejeção com a ignição desligada
    • Sintonizador Compatível com Frequências Internacionais: Sim
    • Sirius XM: Sirius
    • Visor: Luz de fundo de LED; Exibe o tempo transcorrido e a faixa
    wtl
    950K, 972K, 962K, 966K, 980K