367-4905: 367-4905
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    367-4905: 367-4905

    Número de Peça : 367-4905
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueiras Revestidas de Teflon

    Descrição:
    Canaliza o combustível diesel, o combustível biodiesel até fluidos hidráulicos baseados em petróleo e B20 expostos a altas temperaturas.


    Atributos:
    Apresenta um trançado de um fio de aço inoxidável e um revestimento interno de teflon projetado para aumentar a resistência à degradação. Essas características proporcionam vida útil prolongada e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de Pressão Média/Alta Temperatura.

    wts
    621H, 623H, 627H, 621K OEM 621K, 627K LRC 623K LRC 623K, 627K