367-8463: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    367-8463: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 367-8463
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata de Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente à Abrasão, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • O Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material) é um composto que é soldado nos componentes para criar uma superfície resistente ao desgaste que aumenta a vida útil do componente.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.


    Aplicação Recomendada:

    • O Material Resistente à Abrasão (ARM) é projetado para aplicações de impacto baixo e alta abrasão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 28
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 3/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente à Abrasão, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (pol): 12,5
    track-type tractor
    D11T