368-0122: CHAPA-ENGR-ABRAÇ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    368-0122: CHAPA-ENGR-ABRAÇ

    Número de Peça : 368-0122
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D5C PATLGP D4C III D4C, D3C, D3C III D4H, 4 55, D3, 4P 4S 53 D3C II D5C, D5C III D4B, D4C II D3B, 4A 5A PAT D5C PAT 54 3P 3

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT12, IT18, IT28

    wheel-type loader
    930T, G910, 926E, 916, 926, 930R, 910, G916, G926

    track-type loader
    931B, 931C II 931, 935B, 933, 931C, 939, 935C II 935C

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H