369-9955: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    369-9955: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria

    Número de Peça : 369-9955
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 270 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 270
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 30
    • Capacidade de Reserva (Min): 43
    • Comprimento (mm): 187
    • Largura (mm): 128
    • Peso - Úmido (kg): 8,1
    • Tamanho do Grupo: C11
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: CAMINHÃO LEVE E SUV, AUTOMOTIVO
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    mex
    300.9D 301.7D CR