369-9957: Linha de Serviços Gerais, Bateria Úmida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    369-9957: Linha de Serviços Gerais, Bateria Úmida

    Número de Peça : 369-9957
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 690 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 690
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 58
    • Capacidade de Reserva (Min): 110
    • Comprimento (mm): 273
    • Largura (mm): 75
    • Peso - Úmido (kg): 36,5
    • Tamanho do Grupo: 78
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: Caminhão leve e SUV (Sport Utility Vehicle, Veículo Utilitário Esportivo), Automotivo
    • Tipo de Grade: Liga de Prata
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    mex
    302.5C