370-9775: DISCO DE ATRITO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    370-9775: DISCO DE ATRITO

    Número de Peça : 370-9775
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Disco de Fricção de Papel

    Descrição:
    Um disco de fricção de papel oferece resistência média ao aquecimento, ao desgaste e absorção média de energia.


    Atributos:
    Os materiais de fricção Cat® são criados para oferecer a função ideal para os componentes nos quais operam.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972L 972M 980L 980M

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6T XL D6T D6T XW D8T D8R D11T D6T LGPPAT D6 D6T XW PAT D6T LGP D6R D6T XL PAT D6R LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35