• \
  • Home
  • 371-2241: Faróis Giratórios e Luzes Estroboscópicas (Âmbar)
371-2241: Faróis Giratórios e Luzes Estroboscópicas (Âmbar)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    371-2241: Faróis Giratórios e Luzes Estroboscópicas (Âmbar)

    Número de Peça : 371-2241
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz Estroboscópica LED Âmbar de 9-32 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: Luz Estroboscópica de LED - ECE
    • Tensão (volts): 9-32
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Montagem: 3 Parafusos
    com
    815K

    adt
    740B, 740C 730C, 745 730C2 EJ 740, 740 GC 735C, 735B, 725C

    asphalt pavers
    AP655FLRC, AP1055E, AP1055F, AP1000F, AP500FLRC, AP655F, AP555F, AP655FL AP600FLRC, AP555FLRC, AP600F

    cold
    PM312, PM622, PM825 PM620, PM310, PM-201, PM313, PM820, PM822

    wtt
    814K, 8A4K

    mh
    MH3059, MH3049

    wheel loaders
    950M, 982M, 972M, 962L, 972L, 962M, 924K 950L, 986K

    compactors
    815K, 815KLRC

    articulated trucks
    730C2, 730C2EJ, 730DEJ, 740CEJ, 735D, 735C, 730DEJLRC, 725C2, 745C, 735B, 730C, 735DLRC, 745D, 730CEJ, 730D, 730DLRC

    wtl
    982M, 966L, 972M, 980K, 972K, 938K 980L, 966M, 980M, 972M XE 97AM 966K, 930K 962M Z 950M, 966K XE 962M, 986K, 924K 962K, 966M XE 926M 930M 962 950K, 980K HLG 938M 950M Z 950 GC

    ap
    AP-655D, BG-2455D, AP655F, AP500F, AP555F, BG555E, BG500E, AP-555E BG1055E, AP600F, AP-600D, BG600D, AP-1000F AP-1000E BG1000E, AP-500E, AP-655C, BG655D, AP-1055F BG-260D, AP-1055D, AP-1055E AP-1000D, AP655F L