375-0305: Luz de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    375-0305: Luz de Sinalização de LED

    Número de Peça : 375-0305
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização de LED Azul

    Descrição:
    as Luzes de Sinalização de LED da Cat® oferecem desempenho superior com baixo consumo de energia. O seu design confiável é ideal para o uso em aplicações de alta vibração pois não contêm filamentos ou lâmpadas quebráveis. Os LEDs com brilho extra melhoram a visibilidade, aumentando a produtividade e a segurança do operador.
    Conte com as Luzes de Sinalização de LED da Cat® para manter os sinais fortes e suas equipes em segurança com luzes de sinalização que funcionam em qualquer condição severa.
    Atributos:
    • Luz especializada
    • Fixação superficial
    • 24 V
    • Conector de rabicho DT
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Azul
    • Descrição: LED de Especialidade
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    track-type tractor
    D11T

    off highway trucks
    789D

    track type tractors
    D10T, D11TCD

    off-highway truck
    793F CMD 797F, 793F