376-7658: 376-7658
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    376-7658:

    Número de Peça : 376-7658
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    earthmoving compactor
    836K 826K 825K 816K 815K

    wheel-type loader
    988K 988K XE

    wheel dozer
    814K 824K 834K