376-7659: 376-7659
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    376-7659: 376-7659

    Número de Peça : 376-7659
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    wheel dozer
    834K, 824K, 814K, 8A4K

    wheel-type loader
    988K, 988 XE 988K XE

    earthmoving compactor
    836K, 815K, 825K, 816K, 826K