• \
  • Home
  • 377-4057: Faróis Giratórios e Luzes Estroboscópicas
377-4057: Faróis Giratórios e Luzes Estroboscópicas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    377-4057: Faróis Giratórios e Luzes Estroboscópicas

    Número de Peça : 377-4057
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engate Âmbar de 12/24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: Engate
    • Temperatura (ºF): 0
    • Tensão (volts): 12/24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Montagem: 3 Parafusos
    adt
    740B, 740, 740C 730C, 745 730C2 EJ 735B, 740 GC 735C

    mh
    MH3049, MH3059

    wheel loaders
    962L, 966M, 950M, 980L, 950K, 966K, 962M, 972L, 972K, 962K, 950L, 972M, 980M, 982M, 966L, 972MXE, 966MXE, 962MZ

    articulated trucks
    735B, 740CEJ, 740B, 730C2EJ, 730DEJ, 735DLRC, 730C2, 725C2, 730C, 725C, 745C, 735C, 730DEJLRC, 735D, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740BEJ, 745D

    wtl
    950M, 972K, 966K XE 962K, 966M XE 980K HLG 962M, 980K, 966M, 950K, 982M, 950M Z 972M, 950 GC 980M, 972M XE 962M Z 966K