379-9575: Kit de Recondicionamento do Motor Bronze
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    379-9575: Kit de Recondicionamento do Motor Bronze

    Número de Peça : 379-9575
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kits de Recondicionamento de Motor Precious Metal™ para Máquinas

    Componente básico para todos os níveis de kits mais elevados. Ideal para reparo antes da falha e inclui componentes não normalmente pensados para ele, como luva do coletor de escape, que poderiam evitar um tempo de inatividade não planejado e falhas caras. Além disso, inclui todas as peças necessárias para uma opção de reparo de baixo custo, bem como muitos componentes de valor agregado, como rolamentos de haste, além de juntas e selos necessários, para remontar o motor (kit de recondicionamento fora da armação).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • O Kit Bronze Contém: Inclui conjunto de luva, regulador de temperatura, filtro de combustível, filtro de óleo, mangueira, juntas, anéis retentores, selos, bujões, parafusos, porcas, arruelas, rolamentos, prisioneiros, abraçadeiras e espaçadores. Também inclui molas, ilhós e tampas contra poeira, conforme necessário.
    com
    826G, 826G II

    wtt
    824G II 824G

    wtl
    980G II 980G