381-8300: Plnr Ar*Psy
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    381-8300: Plnr Ar*Psy

    Número de Peça : 381-8300
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

    As Aplainadoras a Frio Cat® foram projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais e são muito usadas para restaurar superfícies de asfalto e concreto de maneira econômica. Elas são ideais para imperfeições de fresagem antes do recapeamento, removendo pavimentos deteriorados, listras de faixas de trânsito e para trabalhos nos quais o uso de aplainadoras dedicadas é limitado. As Aplainadoras a Frio Cat foram projetadas para serem usadas em Minicarregadeiras Cat, Pás-carregadeira Todo Terreno, Pás-carregadeira de esteira Compact, Carregadeira de Rodas Compacta e Retroescavadeiras.

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 950
    • Altura total (pol): 37
    • Comprimento Total (mm): 1.120
    • Dente Cônico Por Tambor: 42
    • Fluxo Hidráulico Ideal (GPM): 16-21
    • Fluxo Hidráulico Ideal (LPM): 60-80
    • Fluxo Hidráulico Necessário: Fluxo Padrão
    • Largura de Tambor Opcional (mm): 400/150
    • Largura do Tambor Opcional (pol): 16/6
    • Largura Total - (mm): 1.730
    • Percurso de Deslocamento Lateral (mm): 650
    • Percurso de Deslocamento Lateral (pol): 26
    • Peso (kg): 670
    • Peso (lb): 1.474
    • Pressão Hidráulica Ideal (bar): 230
    • Pressão Hidráulica Ideal (lb/pol²): 3.300
    • Profundidade de Corte (mm): 150
    • Profundidade de Corte (pol): 6
    • Velocidade do Tambor: 150-200
    • Ângulo de Inclinação: ±8,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.