382-7079: Conjunto de Mangueiras
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    382-7079: Conjunto de Mangueiras

    Número de Peça : 382-7079
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    XT-6 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    excavator
    329D LN 329D2 L 320D2 L 336E LNH 349D L 336D L 325D L 320D2 323F OEM 325D 336F L 349D2 326F L 320D L 313F L 345D L 352F-VG 320F L 323E LN 330D L 320E LN 340 335F 349 323E L 329D L 329E LN 320D LRR 349D2 L 324E L 336E L 330D LN 323D L 330D 345C 349E L 329D2 349E L VG 326F 336D2 311F LRR 330F LN 314D LCR 340F L LRE 336F L XE 314D CR 336D2 L 330F L 324E LN 311D LRR 312D L 324D L 323D 330F 323 320D 320E 336F 329D 345C L 324D 320D2 GC 336 323D2 L 340F 329E L 326D2 L 320D RR 320 GC 336E LN 312E L 330 323D SA 323F LN 336E LH 336F LN 324D LN 323D LN 323F 352F XE VG 335F LCR 328D LCR 314E LCR 345D 320D LN 320E L 330 GC 320 323E SA 336 GC 323F L 329F L 336D 336D LN 326F LN 352F 345D L VG 312D 352 349D 336F LNXE 336F LN XE 315F LCR