382-7079: 382-7079
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    382-7079: 382-7079

    Número de Peça : 382-7079
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    excavator
    329D LN 324D L 345D L 314E LCR 320D L 324E L 349D L 336E LH 340 336D L 336D2 L 330F L 320E, 323D L 324D, 326F LN 336E L 336E LN 329D L 336 329E LN 349E L VG 345C, 330D L 320E L 320F L 312D L 336D2, 329F L 323F 325D L 352F-VG 320D2, 345D L VG 325D, 315F LCR 326F, 311D LRR 320D2 L 320D LRR 314D LCR 352F, 352F XE VG 323, 323E L 336F, 312D, 335F 336D, 336D LN 311F LRR 323E LN 349E L 314D CR 320D LN 330D LN 340F L LRE 336F LNXE 345D, 320D RR 330D, 330F LN 324D LN 328D LCR 313F L 329D2 L 330F, 336F LN 323D2 L