382-7908: CONJ DE TUBULAÇÃO-HIBR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    382-7908: CONJ DE TUBULAÇÃO-HIBR

    Número de Peça : 382-7908
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação e Mangueira do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os conjuntos da tubulação e mangueira são um componente importante dos turbocompressores que melhoram a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pol): 3
    • Comprimento (mm): 487,7
    • Comprimento (pol): 19,2
    • Largura (mm): 127
    wheel-type loader
    986H