382-9154: BUCHA-EXP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    382-9154: BUCHA-EXP

    Número de Peça : 382-9154
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os rolamentos são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 66
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (mm): 243,8
    • Comprimento (pol): 9,6
    • Largura (mm): 66
    3500
    G3512H G3520 3512H

    engine - generator set
    G3512E